Navigieren zu
J-Line -Lagereinheiten

NSK erweitert die Self-Lube®-Baureihe der Gehäuselager um Einheiten, die dem JIS-Standard entsprechen.
Die neuen J-Line -Lagereinheiten sind in den sechs gängigsten Gehäusetypen mit Bohrungsdurchmessern von 12 bis 90 mm verfügbar.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Vibration
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Landwirtschaft
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Zement
- Paperindustrie
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Der ballige Sitz gleicht anfängliche, bei der Montage entstandene Ausrichtungsfehler aus
- Zusätzlich zum Festsitz wurde als Sicherheitsmerkmal ein Anschlagstift hinzugefügt, da die J-Line-Einheiten oft in sehr anspruchsvollen Anwendungen verwendet werden
- Standardmäßig mit Nachschmiereinrichtung
- Feinstbearbeitete Laufbahnen für einen ruhigen und effizienten Betrieb
Vorteile
- Innen- und Außenringe aus gehärtetem hochwertigem Stahl
- Einteiliges gusseisernes Gehäuse – steif und hochwertig
- Bewährte Einlippendichtung und Schleuderscheibe standardmäßig erhältlich; Dreifachlippendichtung auf Wunsch erhältlich
- Gewindestifte mit gerändelter Ringschneide, Exzenterring und Kegelhülse ebenfalls standardmäßig erhältlich
Teilen