Navigieren zu
Reibungsarme Kugellager für Hybridfahrzeuge

Die von NSK entwickelte reibungsarme Kugellager für Hybridantriebe ermöglichen es, eine 50-65% Reduzierung der Reibungsverluste im Vergleich zu herkömmlichen Lagern zu erreichen, und tragen dazu bei, Verbrauch und CO2 Emissionen zu vermindern.
Zustandsbeschreibung
- Niedrige Reibung
Industrien
- Automotive
Produkteigenschaften
- Reduzierung der Anzahl von Kugeln.
- Optimierte Kugeldurchmesser, Laufbahn und Lagerluft mithilfe modernster Analysetechnologien.
- Neuer speziell geformter Kunststoffkäfig
Vorteile
- Reibungsreduzierung von 50-65% im Vergleich zu konventionellen Lagern
- Optimierte Verteilung des Schmierstoffs während des Betriebs durch die neu geformten Käfige
B110-27
T85R
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
B110-27 | Lagerbezeichnung |
T85R | Käfig |
Teilen