Navigieren zu
Extrem große Kugelgewindetriebe

Mithilfe der extrem großen Kugelgewindetriebe lassen sich noch größere Kunststoffteile im Spritzgussverfahren fertigen, um der wachsenden Nachfrage aus Branchen wie dem Automobilsektor zu begegnen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Spritzgussmaschinen
Produkteigenschaften
- Neu entwickeltes Verfahren für das Gewindeschleifen der bis zu 800 mm langen Muttern
- Geeignet zur Aufnahme wesentlich höherer axialer Lasten
- Neues Kugelumlaufdesign mit tangentialer Umlenkung, ermöglicht höchste Drehzahlen selbst bei Kugelgewindetrieben von Durchmessern von 140 mm und mehr.
Vorteile
- Höhere axiale Lasten
- Länger Lebensdauer
Teilen