Navigieren zu
Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe - BSBD-Serie

Moderne Werkzeugmaschinen erfordern Kugelgewindetriebe, die schnell, effizient und mit höchster Genauigkeit positionieren können. Die Axiallager für Kugelgewindetriebe der BSBD-Serie wurden entwickelt, um diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden.
Zustandsbeschreibung
- Passung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Druck
- Holzbearbeitung
Produkteigenschaften
- Lager mit einem 60°-Kontaktwinkel
- Zweireihig
- Kontaktdichtung mit geringer Reibung
- Werkseitig befettet
- Nachschmiervorrichtungen
- Montagebohrungen (bei BSF) für die direkte Montage am Außenring
- Ausziehnut (bei BSF) zur Demontage des Lagers
- Die Baureihe BSF verfügt über Verschlussschrauben an den Nachschmieröffnungen zur Vermeidung von Verschmutzungen
Vorteile
- Nimmt hohe Axialkräfte auf
- Nimmt Axiallasten in 2 Richtungen auf
- Dichtungseigenschaft (geringe Reibungs- und Wärmeerzeugung)
- Lebensdauer geschmiert
- Bei Bedarf jedoch Nachschmierung des Lagers (BSF) möglich
- Einbaufertig
- Definierte Vorspannung wird durch anziehen der Sicherungsmutter erreicht
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
BS | Baureihe |
F | F: Flanschmontage, N: Gehäusemontage |
30 | Bohrungsdurchmesser |
80 | Außendurchmesser |
DDU | Abdichtung |
H | Vorspannung |
P2B | Genauigkeitsklasse |
DT | Kein Symbol: Einzelsatz; DT: Tandemsatz |
Teilen