Navigieren zu
NSK TAC-03 Serie für Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last

Die NSK TAC-03 Serie ist für Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last entwickelt worden. Die Weiterentwicklung zur TAC-03 Reihe ermöglicht dem Anwender nun auch Hochlastanwendungen mit kleineren Anschlussdurchmessern des Kugelgewindetriebs. Dies bewirkt kleine Flächenpressungen an der Innenringschulter.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
Industrien
- Automotive
- Werkzeugmaschinen
- Spritzgussmaschinen
Produkteigenschaften
- Hohe Tragzahlen bei kleinem Bohrungsdurchmesser
- Geringe Flächenpressung am Innenring
- Kein größerer Durchmesser des Wellenendes am Kugelgewindetrieb notwendig
Vorteile
- Hohe Tragzahlen bei gleichzeitig kleinem Bauraum
- 5 mal längere Lebensdauer gegenüber einem Standardlager
- Einfache Handhabung
- Optimierte Konstruktion zur Verringerung der Lagerreibung
- Kostenereinsparung durch kleineren Außendurchmesser des Kugelgewindetriebes
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
60 | Bohrungsdurchmesser |
TAC | Lagerbauart |
03 | Baureihe |
D | Innenkonstruktion |
T85 | Käfig Bezeichnung |
SU | Lageranordnung |
M | Vorspannklasse |
PN5D | Genauigkeitsklasse |
Teilen