Navigieren zu
Kugelgewindetriebe - HTF-Serie

Die HTF-Serie von Hochgeschwindigkeits- und Hochlast-Kugelgewindetrieben bietet mehrere Typen: Die HTF-SRC-Serie für hohe Geschwindigkeiten und hohe Lasten.
Die HTF-SRD-Serie mit großen Leitungen für noch höhere Geschwindigkeiten.
Die HTF-SRE-Serie großer Kugelgewindetriebe für Spindeldurchmesser von 140 mm oder mehr.
Die HTF-SRM-Serie für schwere Beanspruchung und hohe Temperaturen
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Spritzgussmaschinen
Produkteigenschaften
- Extrem hohe Belastbarkeit
- Hohe Geschwindigkeit
- Geringe Geräuschentwicklung
- Kompaktes Design
- Optionen:
- S-HTF-Serie mit robustem Stahlmaterial
- A1-Serie mit optimierter Dichtungsleistung
- langlebige Technologie
Vorteile
- Maximal zulässige dynamische Belastung
- Maximale Lebensdauer durch richtige Lastverteilung
Teilen