Navigieren zu
DIN Standard Serie Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe sind unerlässlich für industrielle Anwendungen wie beispielsweise Werkzeugmaschinen, Fertigungsanlagen in der Automobil oder auch der Halbleiterindustrie. NSK produziert nun Kugelgewindetriebe nach DIN Standard (DIN69051-5). Diese sind ab Lager verfügbar.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Betriebsgeräusche
Industrien
- Automotive
- Werkzeugmaschinen
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
- Holzbearbeitung
Produkteigenschaften
Die Mutternabmessungen dieser neuen Series sind gem. DIN Standard (DIN69051-5) angelegt
Wellendurchmesser von 20 bis 50 mm verfügbar
Steigung von 5 bis 20 mm verfügbar
Länge von 700 bis 2.800 mm verfügbar
Vorteile
11 verschiedene Modelle in 33 verschiedenen Ausführungen ab Lager lieferbar
Kompaktes Design und normgerechte Passung der Kugelmuttern
Unbearbeitetes Wellenende - Endbearbeitung erfolgt nach Kundenanforderungen
Teilen