Navigieren zu
HMD Serie Kugelgewindetriebe für Werkzeugmaschinen

Durch die Erweiterung der HMC Serie um dem Mittendeflektor sind hohe Geschwindigkeiten und einen geräuscharmen Betrieb bei gleichzeitig hoher Steifigkeit möglich.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Betriebsgeräusche
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Halbleiter
- Holzbearbeitung
Produkteigenschaften
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten:
- d x n Wert Steigerung auf 160,000 durch das neuartige Umlenksystem
- bis zu 120m/min Eilgangsgeschwindigkeit - Hohe Steifigkeit bei hoher Genauigkeit
- Vorspannung durch eingeschliffenen Stufensprung in der Mutter
- hohe Steifigkeit durch spezielles Fertigungsverfahren - Geräuschreduzierung auf 6db
Vorteile
- Höchste Tragzahen
- Geringe Geräuschentwicklung
- Höchste Verfahrgeschwindigkeiten
- Kompaktes Mutterndesign
Teilen