Navigieren zu
LPR/PR-Reihe Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe mit DIN-Muttern als Standard der neuen Generation. Erweiterte Wartungsfreiheit durch NSK K1 Schmiereinheit und einer neuen fettrückhaltenden Dichtung. Geeignet für hohe Geschwindigkeiten und lange Hübe und verfügbar in verschiedenen Durchmessern von 12 - 50 mm
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Drehzahl
- Schmierung
Industrien
- Materialtransport
- Verpackung
- Holzbearbeitung
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Hohe Tragzahlen
- Mutter gemäß DIN Abmessungen
- 4 Punkt Kontakt
- Hervorragende Abdichtung
Vorteile
- Höchste Tragzahlen
- Wartungsfreiheit durch K1 Langzeitschmiereinheit
- Kein Axialspiel
- Lange Lebensdauer
- Gleichförmiger Verfahrweg bei hohen und niedrigen Geschwindigkeiten
Teilen