Navigieren zu
BNEQARTET-Lager

Mit BNEQARTET hat NSK einen Lagerwerkstoff für lange Lebensdauer entwickelt, der besonders für die Trommellager von Frontlader-Waschmaschinen geeignet ist. Dieser zeichnet sich durch optimierte Legierungsbestandteile und eine speziellen Reinheit aus. Lager aus diesem Werkstoff erreichen die doppelte Lebensdauer herkömmlicher Trommellager.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
Industrien
- Haushaltsgeräte
- Elektromotoren
Produkteigenschaften
- Hochlegierter Stahl
- Spezielle Reinheit
- Für alle Arten von Rillenkugellagern erhältlich
Vorteile
- Doppelte Lebensdauer im Vergleich zum Standardprodukt
- Verhindert Oberflächenausbrüche aufgrund von Spannungskonzentration an verunreinigungsbedingten Eindrücken
- Verhindert sogenanntes White Structure Flaking
- Verhindert Oberflächenausbrüche bei hohen Betriebstemperaturen
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
62 | Lagerreihe |
05 | Bohrungskennzahl |
-N-B5 | Lagerausfühtrung: BNEQARTET |
ZZ | Deckscheiben |
C3 | Radialluft |
E | Geräuschklasse |
EA5S | Fettcode und Füllgrad |
Teilen