Navigieren zu
Vierpunktlager QJ Serie

Diese Vierpunktlager wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen in ölfreien Schraubenkompressoren gerecht zu werden. Der hochfeste, außenringgeführte Messingmassivkäfig und die hohen Genauigkeiten sorgen für höchste Grenzdrehzahlen. Durch den Druckwinkel von 35° erreichen die Lager eine hohe Standzeit bei minimalen Wartungszeiten- und kosten.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- Optimiertes inneres Design
- Hohe axiale Tragzahlen (35° Druckwinkel)
- Höhere Grenzdrehzahlen
- Hightech außenringgeführter Messingkäfig
- Hohe Maß- und Rundlaufgenauigkeiten (P6)
- Kleine Axiallufttoleranzen
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Hohe Drehzahlen
- Geringere Temperatur-, Vibrations- und Geräuschentwicklung
QJ
206
MA
C2L
P6
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
QJ | Lagerbauart |
206 | Maßreihe |
MA | Bohrungskennzahl |
C2L | Außenringgeführter Messingmassivkäfig |
P6 | Unteres Mittel der C2 Lagerluft axial |
Teilen