Navigieren zu
Creep-Free Lager zur Passungsrostminimierung

Lager zur Passungsrostminimierung von NSK werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, insbesondere in Elektromotoren. Auf den Außenring des Wälzlagers montierte O-Ringe reduzieren das Auftreten von Passungsrost in Gehäusebohrungen im Falle rotierender Lasten. Creep-Free-Lager sind leicht zu montieren und bieten die Möglichkeit wieder verwendbarer Lagergehäuse.
Zustandsbeschreibung
- Passung
- Hohe Last
Industrien
- Haushaltsgeräte
- Elektromotoren
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
- Power Tools
Produkteigenschaften
- O-Ringe aus Nitrilkautschuk
- Beständig gegen Esteröl
- Standard-Lagergrößen
- Kann mit Lossitz im Gehäuse montiert werden
- Betriebstemperatur: –30°C bis 120°C
Vorteile
- Verbesserter Schutz gegen Passungsrost
- Wiederverwendbares Lagergehäuse – keine Nacharbeit beim Austausch nötig
- Einfach durchzuführende Montage und Austausch der Lager
- Kostenreduzierung
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6203 | Lagerreihe / Bohrungskennzahl |
CX | Lager mit O-Ring |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
C3 | Radiale Lagerluft |
NS7S | Schmierstoff / Fettmenge |
Teilen