Navigieren zu
Zylinderrollenlager mit erhöhter Tragzahl für Großgetriebe

NSK entwickelt ein Zylinderrollenlager mit erhöhter Tragzahl für den Einsatz in großen Industriegetrieben, welche beispielsweise in Windturbinen und Bergbaumaschinen eingesetzt werden. Gegenüber dem Standardlager erreicht dieses neue Produkt, dank seiner gesteigerten Tragzahl, eine erhöhte Lebensdauer.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Last
Industrien
- Energieerzeugung
- Bergbauindustrie
- Industriegetriebe
- Windturbinenindustrie
Produkteigenschaften
- Erhöhte Wälzkörperanzahl
- Messingkäfig
- FE-optimiertes Design
- Austauschbar mit Standardlagern
- Kombinierbar mit anderen Optionen wie Super Tough Material und Brünierung
Vorteile
- Hohe Lebensdauer
- Gesteigerte Tragzahl
- Optimiertes Käfigdesign zur Verringerung der Käfigbelastungen
NU3
08
E
T7
C3
U537
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU3 | Lager |
08 | Bohrung |
E | Innenkonstruktion |
T7 | Käfig |
C3 | Lagerluft |
U537 | NSKHPS |
Teilen