Navigieren zu
Geteilte Long-Life-Zylinderrollenlagereinheit

Die geteilten Long-Life-Zylinderrollenlager von NSK werden für Antriebsrollen in Stranggussmaschinen eingesetzt. Die optimierten Dichtelemente verhindern den Fettaustritt, der Eintritt von Wasser und Rostpartikeln in das Innere des Wälzlagers wird verhindert.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Schmierung
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Dichtungsanordnung: Zweilippen-Spezialdichtung
- Bis zu 30% längere zylindrische Rollen
- Speziell entworfener Labyrinthring als berührungslose Dichtung
- Höhere Tragzahlen
Vorteile
- Ausgleich von Wellendurchbiegungen
- Doppelte Lebensdauer durch höhere Tragzahlen
- Optimierte Dichtelemente verhindern Fettaustritt
- Eintritt von Wasser und Rostpartikeln in das Innere des Wälzlagers wird verhindert
- Optimierung der Eignung für Minimalmengenschmierung
- Der Druck innerhalb des Einbaustückes ist konstant und der Ölstand wird im Betrieb auf ausreichendem Niveau gehalten
100
RCPH
PHR
181
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
100 | Bohrungsdurchmesser |
RCPH | Lagertyp |
PHR | Gehäuse |
181 | Lagerbezeichnung |
Teilen