Navigieren zu
Zylinderrollenlager mit außenringgeführtem Messingmassivkäfig

Die NSK einreihigen Zylinderrollenlager wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen in ölfreien Schraubenkompressoren gerecht zu werden. Der hochfeste, außenringgeführte Messingmassivkäfig und die hohen Genauigkeiten sorgen für höchste Grenzdrehzahlen. Dadurch erreichen die Lager eine hohe Standzeit bei minimalen Wartungszeiten- und kosten.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- Optimiertes inneres Design
- Hohe Tragzahlen
- Höhere Grenzdrehzahlen
- Hochfester außenringgeführter Messingmassivkäfig
- Hohe Maß- und Rundlaufgenauigkeiten (P6, P5)
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Hohe Drehzahlen
- Geringere Temperatur-, Vibrations- und Geräuschentwicklung
NU
308
E
MM
C3
P6
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU | Lagerbauart |
308 | Maßreihe / Bohrungskennzahl |
E | Design für höchste Tragzahlen |
MM | Einteiliger, außenringgeführter Messingmassivkäfig |
C3 | Radiale Lagerluft |
P6 | Genauigkeit |
Teilen