Navigieren zu
Vollrollige Zylinderrollenlager mit Hochleistungsdichtung

Die abgedichteten vollrolligen Zylinderrollenlager für Kran-Seilscheiben sind mit Hochleistungsdichtungen ausgestattet und verfügen über eine extrem korrosionsbeständige Phosphat-beschichtung. Die schleifenden Dichtungen verhindern das Eindringen von Fremdkörpern oder Wasser, die Schmierbohrungen ermöglichen eine einfachere Wartung und Nachschmierung.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Schmierung
Industrien
- Materialtransport
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Leistungsfähige schleifende Dichtung
- Hohe Tragfähigkeit
- Extrem korrosionsbeständige Phosphat-Beschichtung
- Einfaches Nachschmieren
- Schmierbohrungen im Innen- und im Außenring
- Wälzlager mit Lithiumfett vorgeschmiert
- Kann mit Sicherungsringen nach DIN 471 ausgerüstet werden
Vorteile
- Schleifende Dichtungen verhindern das Eindringen von Fremdkörpern oder Wasser
- Erhöhte Radial- und Axiallasttragfähigkeit
- Schmierbohrungen für eine einfachere Wartung und Nachschmierung
- Sicherungsringe (DIN 471) können am Außenring angebracht werden
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
RS-50xx | Lagerbezeichnung |
DS | Schleifende Dichtung |
E7 | Schmiernut mit Schmierbohurng |
NA | Sicherungsringnut entsprechend DIN 471 |
S5 | Oberflächenbearbeitung (Phosphartiert) |
C3 | Radiale Lagerluft |
Teilen