Navigieren zu
Zweireihige Zylinderrollenlager

Die hochsteifen, zweireihigen Zylinderrollenlager von NSK zur Verwendung in Hauptspindeln von Drehmaschinen sind die ersten Hochgenauigkeitslager, die auch mit Käfigen aus PPS-Kunststoffen erhältlich sind. Selbst bei extrem hohen Drehzahlen sind die Lager dadurch bei hoher Genauigkeit und Steifigkeit voll funktionsfähig.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Automotive
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Rollengeführter PPS-Kunststoffkäfig (TB) mit hoher Verschleißfestigkeit und Steifigkeit
- Standardausführung mit Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring
- Geometrie- und Käfigdesign optimiert für geringe Wärmentwicklung
- Der TB Käfig ermöglicht sehr hohe Drehzahlen
Vorteile
- TB (PPS)-Käfigmaterial: extrem temperaturbeständig; deutlich geringe Wärmeerzeugung als vergleichbare Lager mit Messingkäfigen, bis zu achtmal längere Fettlebensdauer
- Als Varianten mit Borden am Innenring (NN) bzw. am Außenring (NNU) erhältlich. Drehzahlen.
- Alle Lager sind optional mit standardisierter Schmiernut und -bohrungen (E44) im Außenring erhältlich
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NN | Lagertyp |
30 | Maßreihe |
17 | Bohrungskennzahl |
Innenkonstruktion | |
TB | Käfig |
KR | kegelige Bohrung |
E44 | Schmierbohrung |
CC0 | Radialluft |
P4 | Genauigkeit |
Teilen