Navigieren zu
EM-Serie Zylinderrollenlager

Die EM-Reihe der Zylinderrollenlager von NSK zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und einen ruhigen Lauf aus, verfügt über einen robusten wälzkörpergeführten Messingmassivkäfig und ist für sämtliche industrielle Anwendungen geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Vibration
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Materialtransport
- Paperindustrie
- Petrochemie
- Industriegetriebe
- Bergbauindustrie
- Stahl und Metall
- Versorgungsunternehmen
- Windturbinenindustrie
- Zement
Produkteigenschaften
- Verstärkte Ausführung für hohe Belastungen
- Hochstabiler & verschleißfester Messingmassivkäfig
- Vergrößerte Radien an den Käfigtaschen reduzieren auftretenden Kerbspannungen
- Speziell angepaßte Wälzkörperprofilierung zur Vermeidung von Spannungskonzentrationen im Bereich der Wälzkörperenden
- In ISO-Standardgrößen verfügbar
Vorteile
- Verdoppelte Lagerlebensdauer
- Die hohe Käfigsteifigkeit sorgt für einen ruhigen Lauf auch in schwingenden Anwendungen
- Verbesserte Schmierung in den Käfigtaschen
- Ruhiger Lauf, geräuscharmer Betrieb
- 30% höhere Tragzahl im Vergleich mit herkömmlichen Wälzlagern
NU3
08
E
M
C3
U537
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU3 | Lager |
08 | Bohrung |
E | Innenkonstruktion |
M | Käfig |
C3 | Lagerluft |
U537 | NSKHPS |
Teilen