Navigieren zu
EMM-VS-Serie Zylinderrollenlager

Die EMM-VS-Zylinderrollenlager-Serie von NSK für schwingende Anwendungen zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus, verfügt über einen innovativen außenringgeführten Messingmassivkäfig und einer speziell angepaßten Wälzkörperprofillierung zum Ausgleich von schweren Lasten & Wellenschiefstellungen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Vibration
Industrien
- Materialtransport
- Bergbauindustrie
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Hochstabiler & verschleißfester Messingmassivkäfig
- Einteiliger außenringgeführter Käfig verleiht größere Stabilität unter schwingenden Betriebsbedingungen
- Spezielle Käfigtaschenprofillierung unterstützt die Wälzkörperführung
- Vergrößerte Radien an den Käfigfensterecken reduzieren auftretenden Kerbspannungen
- Speziell angepaßten Wälzkörperprofillierung zur Vermeidung Kontakspannungskonzentrationen im Bereich der Wälzkörperenden
- In ISO-Standardgrößen verfügbar
Vorteile
- Hohe Steifigkeit und verbesserte Stabilität des Käfigs
- Verbesserte Zufuhr von Fett & Öl in die Käfigtaschen
- Verbesserte Verteilung des Schmiermittels verringert die Geräuschbildung
- 30% höhere Tragzahl im Vergleich mit herkömmlichen Wälzlagern
- Verdoppelte Lagerlebensdauer
NU3
08
E
M
C3
U537
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU3 | Lager |
08 | Bohrung |
E | Innenkonstruktion |
M | Käfig |
C3 | Lagerluft |
U537 | NSKHPS |
Teilen