Navigieren zu
EW-Serie Zylinderrollenlager

Die EW-Zylinderrollenlager-Serie von NSK zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und einen sehr leistungsfähigen gepreßten Stahlblechkäfig aus. Die EW-Serie ist vollständig austauschbar mit den ISO-Standardrollenlagern erhöhter Tragfähigkeit und ist für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Niedrige Betriebsgeräusche
Industrien
- Landwirtschaft
- Elektromotoren
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Materialtransport
- Paperindustrie
- Petrochemie
- Industriegetriebe
- Bergbauindustrie
- Windturbinenindustrie
- Zement
Produkteigenschaften
- Hochstabiler & verschleißfester gepreßter Stahlblechkäfig
- Verbesserte Wälzkörperführung in den Käfigtaschen
- 1,5 bis 2 mal höhere Käfigfestigkeit
- Die Symmetrie des Käfigs reduziert die Geräuschbildung
- Optimierte Wälzkörperprofilierung
Vorteile
- Bis zu 30% höhere Tragzahl
- Verdopplung Lagerlebensdauer
- Größere Käfigstabilität
- 10 - 25% höhere Grenzdrehzahl gegenüber herkömmlichen Lagerserien
- 30 - 40% geringere Schwingungs- und Geräuschbildung (3 - 7 dB leiser)
NU3
08
E
W
C3
U537
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU3 | Lager |
08 | Bohrung |
E | Innenkonstruktion |
W | Käfig |
C3 | Lagerluft |
U537 | NSKHPS |
Teilen