Navigieren zu
Vierreihige Zylinderrollenlager mit Bolzenstummelkäfig

Die vierreihigen Zylinderrollenlager mit Bolzenstummelkäfig wurden von NSK entworfen, um extrem hohe Walzkräfte aufnehmen zu können. Die bekannten Wälzkörperbrüche durch Überlast gehören der Vergangenheit an.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Bolzenstummelkäfig mit massiven Rollen
- Hohe Tragzahlen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Erhältlich in Verbindung mit NSKs Spezial-Stahl STF oder WTF
Vorteile
- Vermeiden von unplanmäßigen Bandstillständen durch Lagerschäden. Durch die massiven Wälzkörper können höhere Stoßbelastungen aufgenommen werden.
- Gesteigerte Produktivität unter extremen Betriebsbedingungen
Teilen