Navigieren zu
NUB Serie Zylinderrollenlager

Diese Baureihe NUB von vollrolligen Zylinderrollenlagern wurde für die Anwendung in Stranggussanlagen entwickelt und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Strangführungsrollen im Bereich der hochbelasteten Richtzonen.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Hohe Tragzahlen durch optimiertes Design
- Geringe Reibung führt zu vermindertem Verschleiß
- Loslager, Längenausdehnung im Wälzkontakt
- Selbsthaltendes Lager
Vorteile
- Dreifach längere Standzeit
- Trägt zu einer hoch produktiven Stahlverarbeitung bei
- Reduzierung der Wartungskosten
120
NUB
40
V
C4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
120 | Bohrungsdurchmesser |
NUB | Lagertyp |
40 | ISO Baureihe |
V | Vollrollig |
C4 | Radiallagerluft |
Teilen