Navigieren zu
Einreihige Zylinderrollenlager der ROBUST-Reihe für Ultrahochdrehzahlen

Einreihige Zylinderrollenlager der ROBUST-Reihe: entwickelt, um die extremen Drehzahlen in Hauptspindeln von Bearbeitungs- zentren bei nur geringer Erwärmung zu bewältigen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Automation
- Automotive
Produkteigenschaften
- Optimierte ROBUST Lagergeormetrie
- Neuer SHX-Stahl für hohe Drehzahlen
- Drei verschiedene Ausführungen erhältlich
- RS = Ringe und Rollen aus Wälzlagerstahl
- RX = Ringe und Rollen aus Keramikrollen
- RXH = Ringe aus SHX-Stahl und Keramikrollen
- Spezieller außenringgeführter PEEK-Käfig
Vorteile
- SHX-Stahl ermöglicht eine sehr kosteneffektive Lösung für höchste Drehzahlen (bis n x dm = 2,5 Millionen)
- Ideal zur Verwendung als hinteres Loslager für Maschinen-Hauptspindeln
- Geringe Wärmeerzeugung - längere Fettlebensdauer
- Bis zu 30% geringerer Temperaturanstieg am Außenring
- Längere Ermüdungslebensdauer durch SHX-Stahl (bis zu 4-mal)
- PEEK-Käfig für optimale Rollenführung
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
N | Lagerbauart |
10 | Maßreihe |
12 | Bohrungskennzahl |
RX | Innenkonstruktion und Werkstoff |
TP | Käfig |
KR | kegelige Bohrung |
CC0 | Lagerluft |
P4 | Genauigkeit |
Teilen