Navigieren zu
Zylinderrollenlager Robustride

Die Zylinderrollenlager Robustride wurden für Spindelantriebe von schnelllaufenden Werkzeugmaschinen entwickelt. Sie zeichnen sich u.a. durch einen optimierten Käfig aus, der eine gleichmäßigere Schmierstoffverteilung ermöglicht und damit die Zuverlässigkeit, insbesondere bei hoher Beanspruchung, erhöht.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Reibung
- Schmierung
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Die optimierte Führung der Wälzkörper durch den Käfig erlaubt deutliche grössere Toleranzen bei der Lagerluft
Vorteile
- Bessere Verteilung des Schmierstoffs im Lager dadurch verringerte und gleichmässigere Wäreentwicklung
- Vereinfachte Lagermontage durch größere Toleranzen bei der Lagerluft
- Minimierter Lagerverschleiß
Teilen