Navigieren zu
Zylinderrollenlager mit L-PPS Kunststoffkäfig - für Schraubenkompressoren

Diese Lager werden mit dem durch NSK patentierten L-PPS Käfig ausgeführt, welcher für hohe Temperatur- und Verschleißfestigkeit, sowie für mechanische und chemische Beständigkeit steht. Das verwendete Käfigmaterial und ein optimiertes, inneres Lagerdesign sind ein Garant für eine längere Lebensdauer Ihrer Schraubenkompressoren und helfen Ihnen, die nicht geplanten Instandhaltungskosten zu reduzieren.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- L-PPS Kunststoffkäfig
- Optimiertes inneres Design
- Wälzkörpergeführter Käfig
Vorteile
- Bessere Käfigbeständigkeit gegenüber Verschleiß und Temperatur
- Gute chemische Beständigkeit sogar bei Kontakt mit Öl, Kühlmittel oder Ammoniak
- Höhere Tragzahlen auf Grund eines optimierten, inneren Designs
- Bessere interne Schmierstoffverteilung
NU
310
E
T7
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU | Lagerbauart |
310 | Maßreihe / Bohrungskennzahl |
E | Design für höchste Tragzahlen |
T7 | L-PPS Käfig |
Teilen