Navigieren zu
Zylindrische Axialrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager können nur axiale Belastungen aufnehmen, unterstützen jedoch Anwendungen mit hoher Belastung und bieten eine hohe axiale Steifigkeit. Käfige bestehen typischerweise aus bearbeitetem Messing.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Reversierende Drehung
Industrien
- Automation
- Materialtransport
- Verpackung
- Gummi und Kunststoff
- Stahl und Metall
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Hohe Belastbarkeit/hohe Steifigkeit
- Axial-Zylinderrollenlager sind aufgrund der unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten an jeder Rollen nicht für hohe Drehzahlen geeignet, verfügen jedoch über eine kompakte Käfig welcher Wälzkörper geführt ist
Vorteile
- Ideal für niedrige Drehzahlen
- Mehrstufige Lager in Tandemanordnung verfügbar
190
TMP
12
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
190 | Nenndurchmesser der Bohrung |
TMP | Lagerbauart |
12 | Serie |
Teilen