Navigieren zu
High Capacity Rillenkugellager mit Deckscheiben

Diese Rillenkugellager ermöglichen eine Energieeffizienzsteigerung in der Anwendung und eine Baugrößenreduzierung ohne Leistungsverluste. Die Deckscheiben reduzieren den Fettaustritt und schützen vor dem Eindringen von Verschmutzung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Niedrige Reibung
Industrien
- Landwirtschaft
- Haushaltsgeräte
- Pumpen & Kompressoren
- Industriegetriebe
Produkteigenschaften
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl um 26% durch extra große Kugeln
- 2 Deckscheiben zur Reduktion des Fettaustritts und Schutz vor Verschmutzung
- Standartisierte ISO Abmessungen erlauben einen einfachen Austausch mit existierenden Standartlagern
- Niedrige Geräuschklasse
Vorteile
- Einsatz anstelle eines Standartlagers: Erhöhung der Lastverträglichkeit, der Lebensdauer bzw. der Maintenance-Intervalle
- Baugrößereduzierung : Energieeffizienzsteigerung durch kleinere Gerätebaugröße und niedrigere Reibungsverluste
B25-272
ZZ
C3
E
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
B25-272 | Kurzzeichen |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
C3 | Radiale Lagerluft |
E | Geräuschklasse |
Teilen