Navigieren zu
Sonder-Rillenkugellager

Die NSK Sonder-Rillenkugellager: je nach individuellen Kundenanforderungen werden diese Rillenkugellager mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt. Ob es sich um die Anpassung eines Basis-Standardlagers oder um die komplett neue Entwicklung eines Lagers handelt - jede Lösung wird mit der NSK-Spitzenqualität umgesetzt.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Niedrige Betriebsgeräusche
Industrien
- Landwirtschaft
- Lebensmittel und Getränke
Produkteigenschaften
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Oxidation, Wärme, Rost und Wasser
Ausgezeichnete Eigenschaften bei hohen Temperaturen durch spezielle Dichtungsmaterialen
Geräuscharm
stärkerer Außenring mit spezieller Form oder mit Flansch zur Befestigung
Einsatz von Hochtemperaturfetten
Vorteile
- Bietet Langzeit-Schmierung, auch bei hohen Temperaturen
Niedriges Reibmoment dank Labyrinthdichtung
Minimaler Fettaustritt und Flugrostbildung in feuchten Umgebungen
Weitere Lagervarianten auf Anfrage möglich:
Außen- und Innenring: Durchmesser, Breite, Gewinde etc.
Konturauwahl: ballige, gothische etc.
Sonderdichtungen
Teilen