Navigieren zu
Abgedichtete Rillenkugellager für hohe Temperaturen

Die speziellen Rillenkugellager wurden entwickelt für den Betrieb in verunreinigter Umgebung und unter hohen Temperaturen bis zu 150°C. Mit den Hochleistungsdichtungen wird die Lagerlebensdauer Ihrer Anwendung gesteigert und folglich wird Ihr Programm zur Reduzierung der Wartungs- und Ausfallzeitenkosten unterstützt.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Automotive
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Elektromotoren
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
- Industriegetriebe
- Zement
Produkteigenschaften
- Stahlkäfig
- Wärmestabilisierte Ringe
- Radiale Lagerluft C3
- Hochtemperatur Schmierfett
- schleifende Dichtungen aus Viton®
- E (Geräuschklasse)
Vorteile
- Hochleistung unter verunreinigter Umgebung
- Temperaturbeständigkeit: Bis zu 150°C
- Längere Lagerlebensdauer durch bessere Dichtungsausführung
- Reduziertes Geräusch Klasse E für Elektrische Anwendungen
6205
DDU7
C3
E
X26
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6205 | Lagerreihe / Bohrungskennzahl |
DDU7 | Viton Dichtungen auf beiden Seiten |
C3 | Radiale Lagerluft |
E | Geräuschklasse |
X26 | Wärmestabilisiert bis 150°C |
Teilen