Navigieren zu
HR Serie Rillenkugellager für höchste Tragzahlen

Die NSK Rillenkugellager mit optimiertem inneren Design können durch deutlich höhere Tragzahlen, verglichen mit herkömmlichen Rillenkugellagern, die Lebensdauer einer Anlage oder Maschine beträchtlich erhöhen. Anwender erreichen dadurch Ihre Ziele in Hinblick auf eine Kostenreduzierung in der Instandhaltung.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Elektromotoren
- Lebensmittel und Getränke
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
- Energieerzeugung
- Versorgungsunternehmen
- Zement
Produkteigenschaften
- Hohe Tragzahlen ( 7% bis 19% höhere dynamische Tragzahlen)
- Optimiertes inneres Design
- Stahlkäfig
- Größere Wälzkörper
Vorteile
- Längere Lebensdauer (22% bis 68% höhere ISO L10 Lebensdauer)
- Vollständig austauschbar mit standard Rillenkugellagern
- Möglichkeit zur Verwendung kleinerer Lager
HR
6203
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
HR | Erhöhte Tragfähigkeit |
6203 | Lagerreihe / Bohrungskennzahl |
C3 | Radiale Lagerluft |
Teilen