Navigieren zu
Rillenkugellager mit speziellem Härteverfahren

Diese Rillenkugellager wurden entwickelt um den hohen Anforderungen bei kontaminierten oder schwierigen Schmierungsbedingungen gerecht zu werden. Der speziell behandelte Wälzlagerstahl sorgt bei Verschmutzungen im Schmierstoff für eine bis zu 2-fache Lebensdauer und bei sauberen Bedingungen für eine bis zu 1.5-fache Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Rillenkugellagern. Durch die verlängerte Standzeit verringen sich Wartungs- und Reparaturkosten.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Schmierung
Industrien
- Pumpen & Kompressoren
- Industriegetriebe
Produkteigenschaften
- Die Lager haben die gleichen Abmessungen wie Standardlager und sind somit einfach austauschbar
- Der verwendete Wälzlagerstahl wurde einem speziellen Härteverfahren unterzogen
- Deutlich höhere Standzeiten werden sowohl unter schwierigen (geringe Viskosität und/oder Verschmutzungen) als auch unter normalen Bedingungen erreicht
Vorteile
- Längere Lebensdauer
- Geringere Wartungs- und Reparaturkosten
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6203 | Lagerreihe / Bohrungskennzahl |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
C3 | Radiale Lagerluft |
NS7S | Schmierstoff / Fettmenge |
UR | Spezielle Wärmebehandlung |
Teilen