Navigieren zu
Scheibeneggen-Lager

Diese Lager wurden speziell für Scheibeneggen-Anwendungen entwickelt. Hier ist ein robuster Aufbau notwendig, um eine optimale Leistung unter den schwierigen Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Verunreinigung
- Vibration
Industrien
- Landwirtschaft
Produkteigenschaften
- Zylindrischer oder balliger Außendurchmesser
- Nitrilkautschuk, drei Lippen geklebt auf eine Stahlscheibe
- Runde und quadratische Bohrungen sind verfügbar
- Nachschmierbarkeit als Option
- Umfangreiches Angebot, inklusive zölliger Ausführungen
- Lagertypen verfügbar: DF, DNF, PDF, PDNF
Vorteile
- Längere Lagerlebensdauer aufgrund der ausgezeichneten Dichtungsleistung
- Reduzierung der Instandhaltungskosten
- Lange Nachschmierintervalle, Steigerung der Maschinenleistung
- Einfache Montage
DNF
240/9
A
G
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
DNF | Lagerbauart |
240/9 | Bohrungsdurchmesser in Zoll |
A | Quasdratische Bohrung - metrisch |
G | Nachschmierbar |
Teilen