Navigieren zu
Beidseitig wirkende Axialkugellager

Beidseitig wirkende Axialkugellager verwenden drei Unterlegscheiben und zwei Käfige, die die Kugeln enthalten. Diese Wellenscheibe ist zwischen den beiden Käfigen angeordnet, sodass das Lager axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Reversierende Drehung
Industrien
- Verpackung
- Gummi und Kunststoff
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Spezielles Design: Der Käfig enthält die Kugeln, während die gerillte, ausrichtende Sitzscheibe sie führt.
- Stützen Sie axiale Lasten in beide Richtungen
Vorteile
- Aufnahme Axialbelastungen, beidseitig
- Hohe Genauigkeit
- Der Einbau der Lagerteile kann getrennt erfolgen
54
2
05
M
U
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
54 | Lagerreihe |
2 | Serie |
05 | Bohrungkennzahl |
M | Käfig |
U | Sonstige Merkmale |
Teilen