Navigieren zu
2-Reihige Schrägkugellager

Die Abdichtung der 2-reihigen Schrägkugellager verhindert das Eindringen von Verschmutzung und gewährleistet optimale Standzeiten.
Sie entsprechen im Aufbau und Funktion einem Paar einreihiger Schrägkugellager in O-Anordnung.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
Industrien
- Landwirtschaft
Produkteigenschaften
- Deckscheiben ZR: Stahlblechscheiben
- Dichtscheiben RSR: aus Nitrilkautschuk mit einer einvulkanisierten Stahlscheibe armiert
Vorteile
- Berührende Dichtungen bieten hervorragenden Schutz gegen Eindringen von Verschmutzung, reduzieren den Verschleiß von Laufbahn und Kugeloberfläche, verringern Geräuschbildung, Vibrationen und die Gefahr von Schmiermittelversagen
- Aufnahme von Radial- und Axialkräfte in beiden Richtungen
- Übertragung von Kippmomenten möglich
- Weitere Lagervarianten auf Anfrage möglich:
- Außen- und Innenring: Durchmesser, Breite, Gewinde etc.
- Konturauwahl: Ballige, gothische etc.
- Sonderdichtungen
Teilen