Navigieren zu
2-Reihige Schrägkugellager mit erhöhten Tragzahlen

Diese zweireihigen Schrägkugellager mit erhöhten Tragzahlen wurden ins besondere für die Verwendung in Pumpen hergestellt. Dank eines Kontaktwinkels von 30° können höhere Axiallasten aufgenommen und die Lebensdauer erhöht werden.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Paperindustrie
- Petrochemie
- Bergbauindustrie
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Hohe axiale Tragzahl (30° Kontaktwinkel)
- Käfig aus Stahlblech
- Hohe Maß- und Laufgenauigkeit (P6)
- Wärmestabilisierung bis 150°C
- Offen oder gedeckelt erhältlich
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Höhere Axiallasten
- Möglichkeit der Verwendung von kleineren Lagern
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
X26
X26
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
3308 | Lagerbezeichnung |
F | 30° Kontaktwinkel |
W1 | Stahlkäfig |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
CG 5 | Radiale Lagerluft |
P6 | Genauigkeit |
X26 | Wärmestabilisierung |
X26 | Heat stabilization |
Teilen