Navigieren zu
2-Reihige Rillenkugellager - Sonderanfertigungen

Die NSK Sonder-Rillenkugellager: je nach individuellen Kundenanforderungen werden diese Rillenkugellager mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt. Ob es sich um die Anpassung eines Basis-Standardlagers oder um die komplett neue Entwicklung eines Lagers handelt - jede Lösung wird mit der NSK-Spitzenqualität umgesetzt.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
Industrien
- Industriegetriebe
- Landwirtschaft
Produkteigenschaften
- Entsprechen in Aufbau und Funktion einem Paar einreihiger Rillenkugellager
Ausgezeichnete Eigenschaften bei höheren Temperaturen
Geräuscharm
Käfig aus Sondermaterialen möglich
Mit Schwerspannstift zur Sicherung gegen Verdrehen im Getriebegehäuse möglich
Vorteile
- Höhere Belastungen als bei einreihigen Rillenkugellager
Weitere Lagervarianten auf Anfrage möglich:
Außen- und Innenring: Durchmesser, Breite, Gewinde etc.
Konturauwahl: ballige, gothische etc.
Sonderdichtungen
Teilen