Navigieren zu
Zweireihige Kegelrollenlager

Diese Lager sind in der Lage, hohe radiale Belastungen und auch axiale Belastungen in zwei Richtungen aufzunehmen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
Industrien
- Automotive
- Elektromotoren
- Windturbinenindustrie
Produkteigenschaften
- Stützen Sie alle Arten von Lasten: Momentlasten, Axiallasten und Radiallasten in jede Richtung
- Hohe Steifigkeit bei hoher Belastbarkeit
- Mehrere Ausführungen: Back-to-Back, Face-to-Face, KBE- und KH-Type
Vorteile
- Für sehr hohe Lasten in radialer und beidseitig axialer Richtung geeignet
- Sehr zuverlässige Lagerung
- Hohe Steifigkeit
HR
302
10
J
DF+KR
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
HR | High capacity HR Serie |
302 | Lagerbezeichnung |
10 | Bohrungsdurchmesser |
J | Contact angle as per ISO |
DF+KR | Lageranordnung |
Teilen