Navigieren zu
ELCOMP-Lager

Bei den ELCOMP-Lagern von NSK, speziell entwickelt für Schrauben- kompressoren in industriellen Anwendungen, handelt es sich um Wälzlager mit großer Beständigkeit gegenüber Öl, Chemikalien, Gas und Wärme bei gleichzeitig wesentlich verlängerter Lebensdauer.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
Industrien
- Pumpen & Kompressoren
- Industriegetriebe
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Öl und Gas
Produkteigenschaften
- Wälzlager mit hoher Tragzahl, erhältlich als Zylinderrollenlager und Schrägkugellager
- Wälzkörpergeführter Käfig
- NSK-patentiertes Käfigmaterial: L-PPS lineares Polyphenylensulfid - mit modifizierten Eigenschaften
Vorteile
- Hohe dynamische und statische Tragzahlen
- Verbesserte Beständigkeit gegenüber Ermüdungserscheinungen und bessere Verteilung des Schmierstoffes
- Längere Beständigkeit in Schraubenkompressoren
- Widerstandsfähig gegenüber Öl, Chemikalien und Gas in gängigen Schraubenkompressor-Anwendungen
- Größere Käfigstabilität für hohe Temperaturen (bis 190°C)
- Längere wartungsfreie Intervalle
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
73 | Lagerreihe |
10 | Bohrungskennzahl |
B | Druckwinkel (B: 40°) |
EA | Verstärkte Ausführung |
T7 | L-PPS Käfig |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
CNB | Vorspannung (CNB: Standard Lagerluft ode rGA: leichte Vorspannung) |
Teilen