Navigieren zu
ES1 Stahl - Korrosionsbeständig

Der NSK korrosionsbeständige Stahl ES1 liefert bei Feuchtigkeit besseren Schutz als Standard, korrosionsbeständiger Stahl SUS440C. Somit werden Instandhaltungs- und Stillstandszeiten, sowie Austauschkosten während des Betriebs reduziert.
Zustandsbeschreibung
- Korrosive Umgebung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Hochleistungsfett auf Lithium-Basis
- Langlebige Nitril-Gummidichtungen
- Martensit-Edelstahl Außen- / Innenringe und Kugeln
- Polyamidharz oder Edelstahlkäfig
- Offen oder gedeckelte Type mit Kontaktdichtung
Vorteile
- Bessere Korrosionsbeständigkeit als SUS440C
- Hohe Härte (vergleichbar SUS440C)
- Bessere Haltbarkeit als SUS440C
- Wirksame Dichtung und Schutz
62
04
-H-20
T1X
DDU
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
62 | Lagertyp |
04 | Bohrungskennzahl |
-H-20 | ES1 rostfreier Stahl |
T1X | Kunststoffkäfig |
DDU | Beidseitige Dichtscheibe |
Teilen