Navigieren zu
Flanschlager für Getriebe

Diese Flanschlager mit integrierter Wellendichtung eignen sich für den Einsatz in Getriebegehäusen mit Öl-Beaufschlagung (Einsatz u.a. in Aufzügen, Bussen etc.). Die Lagereinheit ermöglicht aufgrund der einfachen Montage eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Lösungen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Landwirtschaft
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Industriegetriebe
Produkteigenschaften
- Verbesserte Abdichtung durch Wellendichtring
- Dauerhafte Fettschmierung auf Lagerlebensdauer
- Aufnahme von hohen Axialkräften in beiden Richtungen
- Abgestimmte Betriebslagerluft
Vorteile
- Einfache Montage durch Baugruppenlieferung
- Lagerlaufbahn in den Flansch integriert
- Gute Abdichtung mit Wellendichtring
- Kundenspezifische Flanschanpassung
Teilen