Navigieren zu
Fette LGU & LG2

NSK Fette LGU und LG2 bieten eine geringe Verdampfungsrate, eine hohe Fettgebrauchsdauer sowie einen verbesserten Korrosionsschutz und sind bestens für Chemikalien und pharmazeutische Produkte, Lebensmittel und Getränke sowie Halbleiter geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Korrosive Umgebung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Verbesserte Lebensdauer auch im Vergleich zu Fluor-Fetten
- Reinraum Klasse 100 – 1000 verträglich
- Leichtlauf
- Geringe Verdampfungsrate
- Hohe Fettgebrauchsdauer
- Verbesserter Korrosionsschutz
- LGU-Fett enthält keinerlei metallische Komponenten
Vorteile
- Im Vergleich zu herkömmlichen Fetten, erzielen mit LGU oder LG2 gefettete Wälzlager geringere Partikelemissionen, höhere Lebensdauer, größere Korrosionsbeständigkeit sowie ein niedrigeres und stabileres Drehmoment
- Eine ideale Zusammensetzung, sowie ein spezieller Herstellungsprozess gewährleisten niedrige Verdampfungsrate im Vergleich zu anderen Fetten.
6000
L
ZZ
-H
LG2
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6000 | Lagerreihe / Bohrungskennzahl |
L | SPACEA Serie |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
-H | Rostfreier Stahl |
LG2 | Schmierstoff |
Teilen