Navigieren zu
Hochleistungsschrägkugellager

Hochleistungsschrägkugellager von NSK für Maschinen und Pumpen. Die Wälzlager sind so ausgelegt, dass einfache Handhabung, lange Lebensdauer, geringe Vibrationen und ein geräuscharmer Lauf der Maschinen gewährleistet sind.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Vibration
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
Produkteigenschaften
- Optimierte Innenkonstruktion
- Hohe Tragzahl – Käfig aus Hightech-Polymeren oder zerspantem Messing
- Kugelgeführter Käfig
- Hohe Maßgenauigkeit und Rundlauf
- Ausführung als Universallager ist Standard
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Polyamid bis zu 150°
- PPS bis zu 190° im Dauerbetrieb
- Hohe Zuverlässigkeit – Innenkonstruktion mit optimierter Schmiermittelverteilung
- Längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch geringere Wärmeentwicklung
- Geringere Schwingungen und Geräuschentwicklung
- Einfache Handhabung und Installation durch Ausführung als Universallager
72
10
B
EA
T85
SU
L
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
72 | Lagerreihe |
10 | Bohrungskennzahl |
B | Druckwinkel (B: 40°) |
EA | Verstärkte Ausführung |
T85 | Käfig |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
L | Vorspannung |
Teilen