Navigieren zu
Hybrid-Lager mit Keramikkugeln
Das Hybrid-Lager mit keramischen Kugeln ist für Anwendungen entwickelt worden, bei denen ein hoher Grad an elektrischer Isolierung und / oder hohe Drehzahleignung benötigt wird. Das robuste Design in Verbindung mit der Materialpaarung Stahl / Keramik macht das Lager einsetzbar für viele Anwendungen. Die Lebensdauer wird verlängert, denn Elektrokorrosion und Beschädigungen durch Mikroverschweißungen können nicht mehr auftreten.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Korrosive Umgebung
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Energieerzeugung
Produkteigenschaften
- Keramikkugeln
- Präzise gefertigter massiver Messingkäfig
- Bohrungsdurchmesser bis 180 mm
- Abmessungen nach ISO-Standard
- Tragzahl eines Standard-Rillenkugellagers
Vorteile
- Vollständige elektrische Isolierung
- Reduzierte Reibung
- Geringere Fliehkräfte der Kugeln
- Verlängerte Lebensdauer
6324
SN24
MR
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
6324 | Bassiskennzeichen |
SN24 | Werkstoff (Keramikkugeln) |
MR | Käfig (Messingkäfig, wälzkörpergeführt) |
C3 | Radialluft |
Teilen