Navigieren zu
Hybridlager SPACEA

Die Hybridlager SPACEA ermöglichen über fünfmal längere Laufzeiten als in Wasser-beaufschlagter Umgebung betriebene, korrosionsbeständige Lager. Somit werden Instandhaltungs- und Stillstandszeiten, sowie Austauschkosten während des Betriebs reduziert.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Korrosive Umgebung
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Lebensmittel und Getränke
Produkteigenschaften
- Austenitische, korrosionsbeständige Stahldeckscheiben
- Käfig Fluorgewebe
- Martensitische, korrosionsbeständige Lagerringe
- Keramikkugeln
- Fluor-basierter Festschmierstoff
Vorteile
- Fettfrei, Fluor-basierter Festschmierstoff
- Anwendung von Normalatmosphäre bis zu 10-6 Pa
- Betriebstemperatur bis 200°C
- Im Wasser eingetaucht über fünfmal längere Laufzeit als korrosionsbeständige Lager
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
62 | Lagertyp |
06 | Bohrungskennzahl |
L | Spacea Produkt |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
CG | Radiale Lagerluft |
YT3 | Käfigausführung |
Teilen