Navigieren zu
Sondergehäuse mit integriertem Lager
Diese maßgeschneiderten Gehäuse sind aus hochbelastbarem Stahlguß gefertigt und bestens für die Hersteller von Rüttelmaschinen geeignet. Die Lagereinheit ist mit einem Pendelrollenlager ausgestattet, das besonders widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stoßbelastungen in Schwingsiebanwendung ist.
Zustandsbeschreibung
- Korrosive Umgebung
- Hohe Last
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Schmierung
- Vibration
Industrien
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Maßgeschneiderte Gehäuse
- Hochbelastbares Stahlguß Gehäuse
- NSK Lager für Vibrationsanwendung - CAM-VS
- Labyrinth und Kontaktdichtung
- Vorgefettete montagefertige Einheit
Vorteile
- Montagefertige Lagereinheit reduziert die Montagekosten
- Vibration und Geräuschverhalten auf 40-50% reduziert
- Verbesserung gegenüber Stoß- und Vibrationsbelastung, Verschleiß und Rost
- Einfache Montage, reduziert die Werkstattkosten
- Nachschmierbarkeit gegeben
SX
162
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
SX | Sondergehäuse |
162 | Zeichnungsnummer |
Teilen