Navigieren zu
Life-Lube

Die Life-Lube Reihe verbindet die Korrosionsbeständigkeit der Silver-Lube® Gehäuse und Lagereinsätze mit hervorragenden Dichtungen und Molded-Oil Schmiermittel. Life-Lube Lagereinheiten sind besonders geeignet in Industrienanwendungen wo Kontakt mit Wasser und Prozessflüssigkeiten unvermeidbar ist, gute chemische Beständigkeit und lange Schmiermittel Gebrauchsdauer notwendig sind.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Verunreinigung
Industrien
- Lebensmittel und Getränke
Produkteigenschaften
- Gehäuse aus thermoplastischen Polyester (PBT)
- Moldel-Oil Lagereinsatz ( mit Festschmiermittel)
- Martensitischer rostfreier Stahl
- Dichtungen aus Nitrilkautschuk
- Gehäuse für Stehlagern (NP), Flanschlager mit zwei oder vier Befestigungslöchern (SF, SFT) und Spannkopflagereinheiten (ST) erhältlich
- Bohrungsgröße 20 mm – 40 mm
Vorteile
Unlackierte Gehäuse verhindern Spanbildung und Abblätterungen
Unempfindlich gegenüber Verschmutzung, daher erhöhte Lebensdauer
Optimal für Verfahren, bei denen sich Prozessflüssigkeit nicht vermeiden lässt
Nachschmieren entfällt
P
NP
25
LP99
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
P | Gehäuse aus Kunststoff |
NP | Gehäuseausführung |
25 | Bohrungsdurchmesser |
LP99 | Schmierstoff Molded-Oil |
Teilen