Navigieren zu
DH-/DS-Serie Linearführungen

DH-/DS-Modelle basieren auf den bewährten NH-/NS-Modellen mit optimierter Laufbahngeometrie. Das spezielle TF-Wärmebehandlungsverfahren ermöglicht eine noch längere Lebensdauer und erweitert den Gestaltungsspielraum für kompaktere und langlebigere Maschinen. Die TF-Technologie trägt dazu bei, Abblätterungen an der Laufbahnoberfläche zu verhindern.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Automation
- Lebensmittel und Getränke
- Werkzeugmaschinen
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Doppelt so lange Lebensdauer wie Standardlinearführungen
- Mit NH-/NS-Modellen austauschbar
- Erhältlich mit hochgradig schmutzabweisenden Dichtungen / Schmiereinheiten K1-L
- Anpassung an individuelle Anforderungen
Vorteile
- Optimierte Laufbahngeometrie
- Spezielles TF-Wärmebehandlungsverfahren
- Längere Lebensdauer
- Erweitert den Gestaltungsspielraum für kompaktere und langlebigere Maschinen
Teilen