Navigieren zu
NH / NS Serien Linearführungen

Die Linearführungen der Serien NH und NS bieten höchste Genauigkeit in Kombination mit extrem hohen Tragzahlen. Hohe Genauigkeit bedeutet sowohl genaues Positionnieren als auch bestes Fahrverhalten der bewegten Masse, sowie ruhiger und gleichmäßiger Lauf. Das Einsatzgebiet dieser Linearführungen erstreckt sich über die unterschiedlichsten Anwendungen wie beispielsweise der Medizintechnik, Halbleiterindustrie, in Messmaschinen, sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagebau.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Materialtransport
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
- Holzbearbeitung
Produkteigenschaften
- Standardmäßig in Hochgeschwindigkeitsausführung
- Extrem hohe Tragzahlen
- Hohe Genauigkeit in unterschiedlichen Klassen
- Selbstausrichtungsfähigkeit: Ausrichtungsfehler werden ausgeglichen und interne Lasten werden minimiert
- Mögliche Zusatzoptionen:
- Langzeitschmiereinheit K1-L
- Diverse Abstreifervarianten
- Hochtemperaturausführung
- Sondermaterialen und
Beschichtungen - Geräuscharmer Lauf
- Diverse Vorspannklassen
Vorteile
- Unbegrenzte Schienenlänge dank Zusammensetzen von Einzellängen möglich
- Optimale Aufnahme von Stoßlasten
- Bestes Laufverhalten bei einfacher Montage
- Mögliche Verdoppelung der Lebensdauer durch höhere Tragzahlen
- Klare Produktlinie durch Standardisierung
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NH | Bauart |
30 | Baugröße |
1200 | Schienenlänge (mm) |
AN | Wagentyp |
C | Material-Code |
2 | Anzahl der Führungswagen |
-** | Seriennummer |
P5 | Genauigkeitsklasse |
3 | Vorspannklasse |
Teilen