Navigieren zu
LNG Pumpen-Lager

LNG (Liquefied Natural Gas) Pumpen werden zum be- und entladen von LNG Straßentankern und Speichertanks genutzt. Die Betriebsbedingungen für die verwendeten Wälzlager sind sehr anspruchsvoll, da Temperaturen bis -162°C herrschen und die Lager ohne externe Schmierung auskommen müssen. NSK hat einen neuen Lagertyp entwickelt, welcher speziell für diese Betriebsbedingungen ausgelegt ist.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Korrosive Umgebung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Medizin- und Pflegetechnik
- Petrochemie
- Pumpen & Kompressoren
Produkteigenschaften
- Wälzkörper, Innen- und Außenringe werden aus rostfreiem Stahl gefertigt
- Zweiteiliger, selbstschmierender Fluororesin Käfig
Vorteile
- Korrosionsresistent
- Keine Schmierung benötigt
- Hohe Drehzahlen (bis zu 3600 rpm)
- Hohe Lebensdauer
6315
H
T35D
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6315 | Lagerbezeichnung |
H | Rostfreier Stahl |
T35D | Fluororesin Käfig |
C3 | Radiale Lagerluft |
Teilen