Navigieren zu
Stützrollen mit Hochleistungsdichtungen

Diese Stützrollen wurden speziell für den Einsatz in Vielwalzengerüsten der Stahlindustrie entwickelt. Die Verwendung des SAC-Stahles und der Hochleistungsdichtungen - zusammen mit der NSK-Dichtung mit der Öl-Luft Schmierung - ermöglichen besonders lange Standzeiten in schnelllaufenden Walzwerken.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Verwendung des NSK SAC-Stahles
- Optimierte Dichtung erlaubt das Entweichen des Öl-Luftgemischs über die Dichtung
- Einfache Montage durch wenige Bauteile
- Entfallen von Halteringen für die Dichtung
- Reibungsarme Dichtung
Vorteile
- Längere Gebrauchsdauer (max. doppelt) durch SAC-Stahl
- Lange Gebrauchsdauer der Dichtung in schnelllaufenden Walzwerken
- Reduzierung des Dichtungsverschleißes: beste Schmierungseigenschaften und Abdichtungsergebnisse
- Einfacher Dichtungswechsel
STF
2U
180
1A
g3
CCG200
UPA
UPA
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
STF | Patentierter NSK - SAC Stahl |
2U | 2-reihiges Zylinderrollenlager |
180 | Bohrungsdurchmesser |
1A | Zeichnungsnummer |
g3 | SAC-Stahl für den Innenring |
CCG200 | Lagerluft |
UPA | Toleranzklasse |
UPA | Tolerance Class Symbol |
Teilen